Opublikuj swoje produkty
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
    Ideagroup

    Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(17 recenzje)

    Seven is a free-standing bathtub with a distinctive shape that embraces you, available in two versions: in matt Bianco M-Solid, Bianco finish. The exterior of the bathtub, or both the exterior and interior, can also be matt lacquered in any colour of the Ideagroup palette and RAL/NCS chart. Available with matt Bianco cover. Available in M-Lux in the glossy Bianco finish. Available with glossy Bianco finish cover.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySeven-bathtub
    • Rodzina produktuBathtub
    • Grupa produktufreestanding bathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)630
    • Szerokość (mm)1580
    • Głębokość (mm)770
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs