Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    CONNECT AIR BSN GRD SLM

    CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    Opis
    • CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7015
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)210
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins