Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M

    CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M

    CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M 

    Opis
    • CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7027
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)210
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Włochy
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit