Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Opis
  • CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA7029
  • Rodzina produktuCONNECT AIR
  • Grupa produktuBasin Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-12-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)85
  • Szerokość (mm)215
  • Głębokość (mm)345
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)1.44
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins

Dostępny w krajach:

Europa
Hiszpania
Włochy
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit