Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU

CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU

CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
Opis
  • CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA7036
  • Rodzina produktuCONNECT AIR
  • Grupa produktuSHOWER FAUCETS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-12-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)88
  • Szerokość (mm)205
  • Głębokość (mm)235
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)0.46
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers