Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/3a6001f5-55f6-43bf-be6c-b5eac6e518ab
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Akcesoria łazienkowe
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
Pobierz
Opis
Opis
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
A9118
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Towel Rails
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-02-21
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
48
Szerokość (mm)
600
Głębokość (mm)
58
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealstandard.it
Instrukcja montażu
http://www.idealstandard.it
Certyfikacja produktu
http://www.idealstandard.it
Opis techniczny
http://www.idealstandard.it
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Waga netto (kg)
0.5
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76_90
Uniclass 2015 Description
Towel rails
OmniClass Number
23-31 25 00
OmniClass Title
Toilet and Bath Specialties
Dostępny w krajach:
Azja
Europa
Afryka
Afganistan
Hiszpania
Egipt
Arabia Saudyjska
Niemcy
Bahrajn
Irak
Iran
Izrael
Jemen
Jordania
Katar
Kuwejt
Liban
Oman
Palestyna
Syria
Turcja
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Pobierz
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Pobierz
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Pobierz
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Pobierz
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Pobierz