Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/4e266bb5-d6da-4624-90bf-4c2344af9db4
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Przechowywanie
STRADA glass shelf 400x138mm
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
STRADA glass shelf 400x138mm
STRADA glass shelf 400x138mm
Pobierz
Opis
Opis
STRADA glass shelf 400x138mm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
A9198
Rodzina produktu
STRADA
Grupa produktu
Shelf
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-06-14
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
35
Szerokość (mm)
400
Głębokość (mm)
138
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealstandard.de/produkte
Instrukcja montażu
http://www.idealstandard.de/produkte
Certyfikacja produktu
http://www.idealstandard.it
Opis techniczny
http://www.idealstandard.de/produkte
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Szkło
Waga netto (kg)
1.8
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Przechowywanie
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_78_78
Uniclass 2015 Description
Shelves
OmniClass Number
23-21 11 11 11
OmniClass Title
Commercial Storage Shelves
Dostępny w krajach:
Europa
Niemcy
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Pobierz
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Pobierz
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Pobierz
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
Pobierz
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz