Opublikuj swoje produkty
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR
CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR

    CERASPRINT NEW SINK Mixer TUB.SP.D25 CHR

    CERASPRINT NEW SINK MIXER TUB.SP.D25 CHR
    Opis
    • CERASPRINT NEW SINK MIXER TUB.SP.D25 CHR
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB7473
    • Rodzina produktuCERASPRINT
    • Grupa produktuKitchen Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)324
    • Szerokość (mm)64
    • Głębokość (mm)268
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)2.575
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa