Opublikuj swoje produkty
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Joy Freestanding Bath & Shower kit 2 and shower kit. Available in different finishes, (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2)Brushed Gold & (A5) Magnetic Grey.
    Opis
    • - New body and spout - design ps+a; IS rings logo on body - New handle without red/blue printing, no logo, chrome - Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) - Aerator Cache M24x1-D - 38mm cartridge - Noise class 1 - Pull knob Nikles - Automatic diverter Nikles - Check valve - Accessories: - SOLEX stick handshower with logo, chrome (A956128AA) - Shower hose 1250mm, chrome - Shower holder – attached to main body
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD461
    • Rodzina produktuJOY
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)960
    • Szerokość (mm)151
    • Głębokość (mm)268
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)7.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Francja
    Grecja
    Hiszpania
    Holandia
    Niemcy
    Polska
    Rosja
    Wielka Brytania
    Włochy