Opublikuj swoje produkty
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU

    Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU

    Basin mixer, built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
    Opis
    • Kit 2, SPT 210MM 5L/min CHR – to combine with A1313NU Square, metal escutcheon for handle New spout (long) with rings logo Ideal Standard, chrome Aerator M24x1 - 5l/min New handle without red/blue print, chrome Front handle fixation, rubber button (grey RAL 7042)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD510
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)167
    • Głębokość (mm)285
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa