Opublikuj swoje produkty
Wall spout
Wall spout
Wall spout
Wall spout
Wall spout

    Wall spout

    Wall spout
    Opis
    • New wall spout with rings logo Ideal Standard, chrome Aerator M24x1
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD519
    • Rodzina produktuExtra
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)52
    • Głębokość (mm)285
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017610
    • Nazwa ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBath spouts
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets