Opublikuj swoje produkty
Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology
Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology

    Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology

    CERALOOK SL SINK MIXER RMTD PULL- OUT SPRAY 1 function SIDE HANDLE CHROME BLUE START CHROME MENA
    Opis
    • CERALOOK Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function, Cylindrical metal body (Zinc Dye Cast) with diameter 40mm and red and blue color indication, FirmaFlow cartridge D38mm with hot water limiter, L tubular spout (Brass) with diameter 29mm, Pull- out hand spray 1 function with aertator CACHE 16,5x1 with flow rate limiter 6lpm, Cylindrical decorative rosette with diameter 50mm on the bottom of the kitchen mixer, Sink hose with length 1500mm and weight, Check valve (Back flow preventer), 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 400mm, Shank Fixation, Chrome finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD643
    • Rodzina produktuCERALOOK
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)361
    • Szerokość (mm)119
    • Głębokość (mm)264
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka
    Afganistan
    Egipt
    Arabia Saudyjska
    Bahrajn
    Irak
    Iran
    Izrael
    Jemen
    Jordania
    Katar
    Kuwejt
    Liban
    Oman
    Palestyna
    Syria
    Turcja
    Zjednoczone Emiraty Arabskie