Opublikuj swoje produkty
White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

White 45 cm washbasin back outlet, no tapholes
Opis
  • 45 cm washbasin back outlet, no tapholes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0013
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWall hung hand rinse basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)148
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)437
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)11
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks