Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR VTY BSN 104 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 104 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 104 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 104 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 104 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 104 WHT IP BXD
    Opis
    • CONNECT AIR VTY BSN 104 WHT IP BXD
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0274
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuWASHBASIN
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)1040
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)22.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka
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
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit