Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK

    CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK

    3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)
    CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
    Opis
    • CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0348
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuCOUNTERTOP
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)10.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka
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
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit