Opublikuj swoje produkty
CONNECT SPACE MIRROR 70X70 44W 230V A/STM
CONNECT SPACE MIRROR 70X70 44W 230V A/STM

    CONNECT SPACE MIRROR 70X70 44W 230V A/STM

    Mirror 700x700x20 mm. Connect Space
    Opis
    • Mirror 700x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 700x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 44 W, IP44. Mirror 700x700x20 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0383
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBathroom Mirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja