Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/687015be-d940-46c1-9dce-68e0577f0102
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Lustra
CONNECT SPACE MIRROR 100X70 95W 230V A/STM
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
CONNECT SPACE MIRROR 100X70 95W 230V A/STM
Mirror 1000x700x20 mm. Connect Space
Pobierz
Opis
Opis
Mirror 1000x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 1000x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 95 W, IP44. Mirror 1000x700x20 mm.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
E0385
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Bathroom Mirrors
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-06-18
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealstandard.it
Instrukcja montażu
http://www.idealstandard.it
Certyfikacja produktu
http://www.idealstandard.it
Opis techniczny
http://www.idealstandard.it
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Szkło
Waga netto (kg)
10
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Lustra
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Description
Mirrors
OmniClass Number
23-21 37 13 15
OmniClass Title
Mirrors
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Pobierz
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Pobierz
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Pobierz
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Pobierz
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Pobierz