Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/16bdc24b-3a21-415c-973f-a95eadfe20f1
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
Pobierz
Opis
Opis
CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
E0744
Rodzina produktu
CONNECT AIR
Grupa produktu
WASHBASIN
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-02-21
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
160
Szerokość (mm)
550
Głębokość (mm)
460
Linki
Linki
Url produktu
https://www.idealstandard.com/
Instrukcja montażu
https://www.idealstandard.com/
Certyfikacja produktu
https://www.idealstandard.com/
Opis techniczny
https://www.idealstandard.com/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Waga netto (kg)
13.94
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Description
Washbasin taps
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
Pobierz
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz