Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
    Opis
    • CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0817
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBASIN UNITS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)430
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Francja
    Grecja
    Niemcy
    Wielka Brytania
    Włochy
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit