Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Opis
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0822
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBASIN UNITS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)1230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)50.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments