Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS
    Opis
    • CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 1 DRWR & OS
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0826
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBASIN UNITS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)630
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Niemcy
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit