Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    Opis
    • CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0828
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBASIN UNITS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)1030
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)34.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Niemcy
    Wielka Brytania
    Włochy
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit