Opublikuj swoje produkty
Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

5.0 z 5 gwiazdek5.0(14 recenzje)
Tempo 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Opis
  • 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE3241
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBathroom integrated furniture
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)826
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)441
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)23.65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 17 11
  • OmniClass TitleShower Compartments