Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/e7f903bf-140f-4458-b302-2afc2f9d3237
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Blaty łazienkowe
Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin 1 Taphole
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin 1 Taphole
Concept sphere 38 cm countertop washbasin one taphole and overflow
Pobierz
Opis
Opis
38 cm countertop washbasin one taphole and overflow
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
E5008
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Counter top washbasins
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-26
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
165
Szerokość (mm)
380
Głębokość (mm)
381
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.co.uk
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Opis techniczny
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E500801
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Waga netto (kg)
7
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 Description
Counter top wash basins
Dostępny w krajach:
Europa
Guernsey
Irlandia
Jersey
Man
Wielka Brytania
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
LAUFEN
LANI Countertop 1200, without cut-out, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets
Pobierz
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1410 - Small Oval Vanity Bowl
Pobierz
Roca
ARMANI - BAIA 750mm 3-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin
Pobierz
Wilsonart®
Wilsonart Sinks Single Oval
Pobierz
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV11C - Utility/Circle Vanity
Pobierz