Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/e1bf5555-7ed4-461c-89f0-92b17dc39887
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Lustra
CONNECT MIRROR 120X70
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
CONNECT MIRROR 120X70
Specchio 1200x700x5 mm. Connect
Pobierz
Opis
Opis
Specchio 1200x700x5 mm. Connect - Specchio 1200x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1200x700x5 mm.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
E6545
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Bathroom Mirrors
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-05-31
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
700
Szerokość (mm)
1200
Głębokość (mm)
4
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealstandard.it
Instrukcja montażu
http://www.idealstandard.it
Certyfikacja produktu
http://www.idealstandard.it
Opis techniczny
http://www.idealstandard.it
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Szkło
Waga netto (kg)
8
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Lustra
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Description
Bathroom mirrors
OmniClass Number
23-31 25 00
OmniClass Title
Toilet and Bath Specialties
Dostępny w krajach:
Europa
Niemcy
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Pobierz
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Pobierz
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Pobierz
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
Pobierz
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Pobierz