Opublikuj swoje produkty
CONNECT 2 PIVOT DOOR 95 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 PIVOT DOOR 95 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 PIVOT DOOR 95 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 PIVOT DOOR 95 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE PIVOT DOOR  95 CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

    Opis
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP .OPENING OUTWARDS 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK9271
    • Rodzina produktuCONNECT II
    • Grupa produktuShower Enclosure
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1950
    • Szerokość (mm)950
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)33
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Bułgaria
    Grecja
    Polska
    Rosja
    Włochy