Opublikuj swoje produkty
Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass
Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass

    Synergy Angle Shower Bath Screen, Clear Glass

    Synergy angle shower bath screen with clear glass and silver finish wall profile
    Opis
    • Angle shower bath screen with clear glass and silver finish wall profile
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyL6210
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    • Szerokość (mm)41
    • Głębokość (mm)815
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Waga netto (kg)26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments