Opublikuj swoje produkty
EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT
EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT

    EXTRA BASIN 60 OF NTH GRND WHT

    EXTRA | Basin 615x450x150 mm, no tap hole, with overflow
    Opis
    • EXTRA | Basin 615x450x150 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow | Space saving basin
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR0544
    • Rodzina produktuExtra
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)615
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (kg)15.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Francja
    Grecja
    Hiszpania
    Holandia
    Niemcy
    Polska
    Rosja
    Wielka Brytania
    Włochy