Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/26239789-50df-4e64-b4cf-e95d0590b2df
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Ścianki prysznicowe
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE
A / 70 - Square corner shower enclosure with sliding opening - Tempered pressed glass C - White profile
Pobierz
Opis
Opis
A / 70 - Square corner shower enclosure with sliding opening - Tempered pressed glass C - White profile
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
T2334
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Shower enclosures
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-02-21
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
1850
Szerokość (mm)
695
Głębokość (mm)
695
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealstandard.it
Instrukcja montażu
http://www.idealstandard.it
Certyfikacja produktu
http://www.idealstandard.it
Opis techniczny
http://www.idealstandard.it
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Szkło
Zaprojektowano w
Francja
Waga netto (kg)
27.9
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Description
Shower enclosures
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
4.0
(
36
)
Pobierz
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Pobierz
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Pobierz
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Pobierz
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Pobierz