Opublikuj swoje produkty
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White

    TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White

    Tipica- R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
    Opis
    • R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT2374
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1850
    • Szerokość (mm)895
    • Głębokość (mm)895
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)29.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja