Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/60747313-8fce-4e0b-a659-08de51184b5f
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Strada II Vessel Basin Oval 60 cm, No Overflow, Boxed, White
Pobierz
Opis
Opis
Oval 600x400 mm countertop washbasin on countertop without hole for taps and without overflow hole. Ceramic cover supplied. Template and fixings included in the package.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
T2981
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Counter top wash basins
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-06-17
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
130
Szerokość (mm)
600
Głębokość (mm)
400
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealstandard.com
Instrukcja montażu
http://www.idealstandard.com
Certyfikacja produktu
http://www.idealstandard.com
Opis techniczny
http://www.idealstandard.com
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Waga netto (kg)
11
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 Description
Counter top wash basins
Dostępny w krajach:
Europa
Bułgaria
Hiszpania
Włochy
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Pobierz