Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
Strona główna
Kategorie
Oświetlenie
Oświetlenie ścienne
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Lampade per specchi-Lampada a LED da 233 mm
Pobierz
Opis
Opis
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
T3189
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Bathroom Mirrors
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-12-05
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealstandard.it
Instrukcja montażu
http://www.idealstandard.it
Certyfikacja produktu
http://www.idealstandard.it
Opis techniczny
http://www.idealstandard.it
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Szkło
Waga netto (kg)
0.1
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Oświetlenie - Oświetlenie ścienne
Klasyfikacja IFC
Lampa
UNSPSC name
Projection lamps
UNSPSC code
45111602
Uniclass 2015 Code
Pr_70_70_48
Uniclass 2015 Description
Luminaires, lighting track and lighting accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Mirrors
OmniClass Number
23-35 45 15
OmniClass Title
Lamps
Dostępny w krajach:
Europa
Włochy
Podobne produkty
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
Pobierz
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Pobierz
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Pobierz
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Pobierz
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
Pobierz
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Pobierz