Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/5dd3a6cf-5404-456a-af0f-8d255231b1a5
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Lustra
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
Pobierz
Opis
Opis
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
T3351
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Bathroom Mirrors
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-06-18
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
700
Szerokość (mm)
800
Głębokość (mm)
26
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealstandard.com
Instrukcja montażu
http://www.idealstandard.com
Certyfikacja produktu
http://www.idealstandard.com
Opis techniczny
http://www.idealstandard.com
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Szkło
Waga netto (kg)
7.65
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Lustra
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Description
Mirrors
OmniClass Number
23-21 37 13 15
OmniClass Title
Mirrors
Dostępny w krajach:
Europa
Bułgaria
Francja
Włochy
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Pobierz
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Pobierz
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Pobierz
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Pobierz
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Pobierz