Opublikuj swoje produkty
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V

    M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V

    Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
    Opis
    • Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3353
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBathroom Mirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)26
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors