Opublikuj swoje produkty
Conca Hwb 40x35 NOF TH
Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hand washbasin Basin40x35cm,1 Tap hole for tapware Whitout Overflow
    Opis
    • Rectangular washbasin 400 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend combining it with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3874
    • Rodzina produktuCONCA
    • Grupa produktuWash-Basin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)160.7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)11.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Bułgaria
    Czechy
    Francja
    Grecja
    Niemcy
    Polska
    Rosja
    Wielka Brytania
    Włochy