Opublikuj swoje produkty
Conca Freestanding Pedestal, Rectangular Vessel
Conca Freestanding Pedestal, Rectangular Vessel

    Conca Freestanding Pedestal, Rectangular Vessel

    Pedestal for free standing installation of square vessel

    Opis
    • Pedestal for free standing installation of square vessel

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3880
    • Rodzina produktuCONCA
    • Grupa produktuWash-Basin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)180.6
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)10.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Bułgaria
    Czechy
    Francja
    Grecja
    Niemcy
    Polska
    Rosja
    Wielka Brytania
    Włochy