Opublikuj swoje produkty
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK

    Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK

    Round-Mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round-MirrorAmbient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Opis
    • Round mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round Ambient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4131
    • Rodzina produktuCONCA
    • Grupa produktuBathroom_Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)650
    • Głębokość (mm)650
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Waga netto (kg)9.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Bułgaria
    Czechy
    Francja
    Grecja
    Niemcy
    Polska
    Rosja
    Wielka Brytania
    Włochy