Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/92982cd0-a757-4440-a3f9-53d009b9be9b
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Przechowywanie
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Round-MirrorØ 900 mm with 30 W "Round-MirrorAmbient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Pobierz
Opis
Opis
Round Ø 900 mm mirror with 30 W "Round Ambient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
T4133
Rodzina produktu
CONCA
Grupa produktu
Bathroom_Furniture
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-12-04
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
60
Szerokość (mm)
900
Głębokość (mm)
900
Linki
Linki
Url produktu
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
Instrukcja montażu
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Opis techniczny
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
MDF
Waga netto (kg)
19.5
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Przechowywanie
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Kod ETIM
EG017960
Nazwa ETIM
Furniture
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Description
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code
12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Furniture
OmniClass Number
23-31 25 13
OmniClass Title
Bathroom Cabinets
Dostępny w krajach:
Europa
Bułgaria
Czechy
Francja
Grecja
Niemcy
Polska
Rosja
Wielka Brytania
Włochy
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Pobierz
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Pobierz
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Pobierz