Opublikuj swoje produkty
Conca CERAMIC WTOP 200 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 200 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 200 X 37  CM STN

    Conca CERAMIC WTOP 200 X 37  CM STN

    Porcelain stoneware countertop, 2000 x 372 x 6 mm . Compact, hard non-porous colored ceramic with high resistance to mechanical stress, chemical attack, scratches and abrasion. It is easy to clean. To be combined with vanity units without countertop.
    Opis
    • Porcelain stoneware top 2000mm wide, 372 mm deep and 6 mm thick, Porcelain stoneware is a compact, hard, colored, non-porous ceramic with high resistance to mechanical stress, chemical, scratches and abrasion. It is very easy to clean while maintaining the characteristics of the surface. Tops to be combined with vanity units without countertop with depth 372 mm.Gray stone finish
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4349
    • Rodzina produktuCONCA
    • Grupa produktuBathroom_Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6
    • Szerokość (mm)1988
    • Głębokość (mm)373
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets