Opublikuj swoje produkty
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda Countertop washbasin, 450 mm, without Tap hole or overflow, Grinded bottom side
    Opis
    • Linda Washbasin missing info mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: missing info, Type of fastening: missing info, Number of washbasins: missing info, Tap hole: Centre, With overflow: Slotted. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4400
    • Rodzina produktuLinda-X
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)390
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)9.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins