Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
idealstandard/products/c870b6a4-cbaa-404b-9d6b-418da45dd2c4
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Ścianki prysznicowe
I.LIFE WALK-IN PANEL 1400 MM
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Ideal Standard
Obserwuj
I.LIFE WALK-IN PANEL 1400 MM
I.life walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
Pobierz
Opis
Opis
I.life walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
T4874
Rodzina produktu
I.life
Grupa produktu
Shower Enclosures
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-01-10
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
2002
Szerokość (mm)
1354
Głębokość (mm)
16
Linki
Linki
Url produktu
https://www.idealstandard.pl/pl/produkty/sl2-pl/kompletne-kabiny-prysznicowe/88863.html
Instrukcja montażu
https://www.idealstandard.pl/pl/produkty/sl2-pl/kompletne-kabiny-prysznicowe/88863.html
Instrukcja video
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Certyfikacja produktu
https://www.idealstandard.pl/pl/pomoc/kontakt.html
Opis techniczny
https://www.idealstandard.pl/pl/produkty/sl2-pl/kompletne-kabiny-prysznicowe/88863.html
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Aluminium
Waga netto (kg)
60
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Kod ETIM
EC010034
Nazwa ETIM
Corner entrance shower enclosure rectangular
UNSPSC name
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC code
30181507
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Description
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Title
Tub and Shower Enclosures
Dostępny w krajach:
Europa
Belgia
Bułgaria
Czechy
Francja
Grecja
Holandia
Polska
Rosja
Wielka Brytania
Włochy
Podobne produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Pobierz
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Pobierz
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Pobierz
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Pobierz
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Pobierz
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
Pobierz