Opublikuj swoje produkty
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE

    I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE

    I.life Bath Screen 815 mm Left Angle, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Opis
    • I.life Bath Screen 815 mm Left Angle, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4885
    • Rodzina produktuI.life
    • Grupa produktuShower Enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1505
    • Szerokość (mm)815
    • Głębokość (mm)41
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Waga netto (kg)27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010034
    • Nazwa ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Francja
    Grecja
    Holandia
    Polska
    Rosja
    Wielka Brytania
    Włochy