Opublikuj swoje produkty
I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM
I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM

    I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM

    I.life  Pivot Door  900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Opis
    • I.life  Pivot Door  900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4910
    • Rodzina produktuI.life
    • Grupa produktuShower Enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2003
    • Szerokość (mm)99
    • Głębokość (mm)850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Waga netto (kg)37
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010034
    • Nazwa ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Wielka Brytania