Opublikuj swoje produkty
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM

    I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM

    I.life B worktop mlti no cut 160cm
    Opis
    • Worktop mlti no cut 160cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5285
    • Rodzina produktuI.life B
    • Grupa produktuBathroom Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)18
    • Szerokość (mm)1603
    • Głębokość (mm)507
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)9.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC010460
    • Nazwa ETIMBathroom vanity top
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Francja
    Grecja
    Hiszpania
    Holandia
    Niemcy
    Polska
    Rosja
    Wielka Brytania
    Włochy