Opublikuj swoje produkty
I.Life b semipedestal
I.Life b semipedestal
I.Life b semipedestal

    I.Life b semipedestal

    I.life B semipedestal, incl. L-shape wall-fixation, for basins i.life B
    Opis
    • Semipedestal, incl. L-shape wall-fixation, for Washbasins i.life B, white, in carton box, EU pallet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5346
    • Grupa produktuSanitary
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)34
    • Szerokość (mm)27.8
    • Głębokość (mm)19.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Waga netto (kg)6.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011445
    • Nazwa ETIMWashbasin column
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
    • OmniClass Number23-11 21 21 13
    • OmniClass TitleCatch Basins

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Francja
    Grecja
    Hiszpania
    Holandia
    Niemcy
    Polska
    Rosja
    Włochy