Opublikuj swoje produkty
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, with cover waste.
    Opis
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5618
    • Rodzina produktuUltraflat S+
    • Grupa produktuShower Tray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (kg)48.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011443
    • Nazwa ETIMShower tray
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka
    Albania
    Afganistan
    Egipt
    Andora
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Bahrajn
    Belgia
    Irak
    Białoruś
    Iran
    Bośnia i Hercegowina
    Izrael
    Bułgaria
    Jemen
    Chorwacja
    Jordania
    Cypr
    Katar
    Czarnogóra
    Kuwejt
    Czechy
    Liban
    Dania
    Oman
    Estonia
    Palestyna
    Finlandia
    Syria
    Francja
    Turcja
    Gibraltar
    Zjednoczone Emiraty Arabskie