Opublikuj swoje produkty
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white
    Opis
    • Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white, in carton box, EU pallet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5717
    • Rodzina produktuI.life B
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)47
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (kg)16.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka