Opublikuj swoje produkty
TUB FILLER  CHROM
TUB FILLER  CHROM

    TUB FILLER CHROM

    Bocca di erogazione a muro
    Opis
    • Bocca di erogazione a muro per vasca 3/4".
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA2924
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBath thermostatic water supply sets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)59.5
    • Głębokość (mm)165
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.88
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 15 19
    • OmniClass TitleSteam Baths

    Dostępny w krajach:

    Europa