Opublikuj swoje produkty
CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS
CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS

    CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS

    Cerasprint mixer for Hair Salon with Essay Fit, Chrome 

    Opis
    • Cerasprint mixer for Hair Salon with easy fit, Chrome 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA5727
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)128
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)111
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)1.61
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa