Opublikuj swoje produkty
TESI Basin Mixer RMTD Chrome CH3

TESI Basin Mixer RMTD Chrome CH3

TESI Basin Mixer RMTD Chrome CH3
Opis
  • TESI Basin Mixer RMTD Chrome CH3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA6560
  • Rodzina produktuTESI
  • Grupa produktuBasin Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)159
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)139
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)1.33
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa